Capteurs
>
Boîtiers capteurs
|
|
- Principe de mesure électromagnétique ou par contact Reed
- Circuit va-et-vient fonction élément de commutation, 1 pôle (SPDT)
- Pour CC et CA
- Adaptateur de montage pré-monté
- Presse-étoupe et bouchons d'obturation livrés de série
|
|
|
|
Distributeurs
>
Distributeurs à commande électrique et pneumatique
>
Distributeurs normalisés
|
|
- Toutes les bobines peuvent être utilisées sur un tube d'ancrage
- Raccord G1/4, NPT1/4
- Débit 900 ...1 000 l/min
- Tension 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
- Brochage Namur selon VDE/VDI 3845
- Actionnement électrique, pré-piloté
- Rappel par ressort mécanique
- Nombreux systèmes d'aimants Ex, CEI Ex, FM EX
- Convertible de type 5/2 à type 3/2
|
|
|
|
|
|