Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Pneumatic and electrical function integration

Résultats: 5
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés
Programme standard
  • Débit 400 …3200 l/min
  • Largeur 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 … 32 distributeurs
  • Connexion multipôle
  • Connexion bus de terrain
  • Connexion AS-Interface
  • Diagnostic orienté par canal.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • Débit optimisé
  • Débit 700 ...1400 l/min
  • Taille 18, 26 mm
  • 2 ... 32 distributeurs
  • Connexion multipôle
  • Connexion bus de terrain
  • Diganostic orienté par canal.
  • Classe de protection IP65, NEMA 4
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • Embase en polymère
  • Etranglement fixe inviolable
  • 3 tailles de distributeurs mixables et extensibles en une simple étape
  • Débit 160… 870 l/min
  • Largeur 10, 14 et 20 mm
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Connecteur CTEU
  • Classe de protection IP65, IP67
  • Fonctions de distributeur 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 et fonctions spéciales
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • Débit 360… 700 l/min
  • Largeur 10, 20 mm
  • Variabilité : Pression d'alimentation flexible, zones de pression variables, alimentation supplémentaire à n'importe quel emplacement
  • Pilotage de distributeurs en série, jusqu'à 34 emplacements de distributeurs ou 128 bobines
  • Ouvert pour PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Pression -0,9… 10 bar
  • Indice de protection IP65
  • E/S électriques, CPI, connexions bus de terrain et AS-interface via terminal électrique modulaire type CPX.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
  • Largeurs 10, 14, 18 mm
  • Débit 400, 800 et 1.600 l/min
  • Multiples fonctions de distributeur et additionnelles
  • Connexion au terminal électronique type CPX via l’interface CP.