terminal de distributeurs
VTUG

N° de pièce: 573606

 Programme standard 


 
 
 

Conditions générales
Fiche technique

 

Exemple de représentation

Fiche technique
Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.
 
 
 
Caractéristique Valeur
Fonction de distributeur 2x3/2 monostable, fermé
2x3/2 monostable, ouvert
2x3/2 monostable, ouvert/fermé
3/2 monostable, fermé
3/2 monostable, ouvert
5/2 bistable
5/2, monostable
5/3, sous pression
5/3 à l'échappement
5/3, fermé
Taille de distributeur 10 mm
14 mm
18 mm
Débit nominal standard max. 330 l/min à 10 mm
630 l/min à 14 mm
1200 l/min à 18 mm
Pression de service -0,9 ... 10 bar
Pilotage électrique Connecteur individuel
Bus de terrain
Multipôle
IO-Link
I-Port
Nombre max. d'emplacements de distributeurs 24
Nombre max. des zones de pression  13
Système E/S électrique non
Température ambiante -5 ... 60 °C
Degré de protection IP40
IP65
IP67
Agrément RCM Mark
c CSA us (OL)
c UL us - Recognized (OL)
Fonction d'échappement réglable
Mode d'actionnement électrique
Principe d'étanchéité mou (joint)
Conception Piston tiroir
Type de commande piloté
Structure du terminal de distributeurs Grille fixe
Indication de l'état du signal LED
Courant d'appel nominal par bobine 47 mA jusqu'à 20 ms
Tension de service nominale CC 24 V
Courant nominal pour réduction de courant 15.5 mA après 20 ms
Variations de tension admissibles +/- 10 %
Certificat entité exposante UL MH19482
Fluide de service Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Marque CE (voir déclaration de conformité) selon la directive européenne CEM
selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive)
Résistance aux vibrations Test d'application de transport au niveau de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs Essai de chocs avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Classe de résistance à la corrosion KBK 2 - Effets de corrosion moyens
Fluide de commande Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur la matière Conforme RoHS
Matériau joints HNBR
NBR