Kit servopresses
YJKP

N° de pièce: 8077950


 
 
 

Conditions générales
Fiche technique

 
Fiche technique  
 
 
Caractéristique Valeur
Date d'expédition  Aperçu
Force de pression 0 ... 17 kN
Course de travail 100 ... 400 mm
Longueur de câble 5 ... 15 m
Fréquence d'échantillonnage 1.000 Hz
Protocole EtherNet/IP
Modbus TCP
TCP/IP
Position de montage indifférent
Type de moteur Servomoteur
Accélération max. 2 m/s2
Facteur de marche 100 %
Vitesse d'avance 0 ... 250 mm/s
Précision pleine échelle 0,25 %FS
Puissance max effective 19,5 ... 95 kg
Poids du produit 5,5 ... 55,7 kg
Température ambiante 0 ... 40 °C
Température de stockage -10 ... 60 °C
Degré de protection IP20
Humidité relative de l'air 0 - 90 %
Note sur la matière Contenant de substances de silicone
Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK 0 - Aucun effet de corrosion