| |
Résultats: 29
|
|
Actionneurs pneumatiques
>
Vérins à tige de piston
>
Vérins normalisés
>
Vérin compact selon ISO 21287
|
|
- Plus de variantes qu'en standard
- Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Course 1 ... 500 mm
- Force 51 ... 7 363 N
- Double effet
- Amortissement fixe/auto-ajusté
|
|
|
|
|
|
|
|
Actionneurs pneumatiques
>
Vérins à tige de piston
>
Vérins compacts, à faible course et plats
|
|
- Plus de variantes qu'en standard
- Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Course 1 ... 500 mm
- Force 51 ... 7 363 N
- Double effet
- Amortissement fixe/auto-ajusté
|
|
|
|
Actionneurs pneumatiques
>
Vérins à tige de piston
>
Vérins compacts, à faible course et plats
|
|
- Installation optimisée en matière d'espace et de hauteur
- Diamètre 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Course 2,5 ... 25 mm
- Force 4,9 ... 4 712 N
- Double effet, simple effet, en poussant
- Détection de position
- Amortissement fixe
- En option sans filetage
|
|
|
|
|
|
|
|
Actionneurs pneumatiques
>
Vérins oscillants
>
Vérins oscillants à palette
|
|
- Plus léger en comparaison avec d'autres vérins oscillants
- Le boîtier protège des éclaboussures et de la poussière
- Taille 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
- Couple de torsion 0,15... 20 Nm
- Angle d'oscillation 90, 180, 270°
- Détection de position
- Amortissement élastique fixe des deux côtés
|
|
|
|
Actionneurs pneumatiques
>
Vérins oscillants
>
Vérins oscillants à pignon/crémaillère
|
|
- Plus de stabilité même avec de plus petites tailles
- Produit système pour les technologies de manipulation et d'assemblage
- Taille 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
- Couple 0,2,,, 112 Nm
- Angle d'oscillation 0… 180°
- Détection de position
- Amortissement : élastique (P), amortisseurs hydrauliques
- Arbre à flasque
|
|
|
|
|
Actionneurs pneumatiques
>
Actionneurs avec guidage
>
Actionneurs à colonnes de guidage
|
|
- Diamètres 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Longueur de course 10 ... 400 mm
- Force 13 ... 4712 N
- Détection de position
- Amortissement fixe/réglable
- Guidage à palier lisse
- Guidage à billes
- Versions disponibles.
|
|
|
|
|
Actionneurs pneumatiques
>
Amortisseurs
|
|
- Course 1,7 … 5 mm
- Absorption d'énergie max. par course 0,005 … 0,25 J
- Amortissement réglable élastique/butée métallique
- Avec des butées de fin de course métalliques sur les deux côtés.
|
|
|
|
|
|
|
|