Produits
Distributeurs
Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Distributeurs à commande mécanique et manuelle
Clapets
Régulateurs de pression
Régulateurs de débit
Distributeurs proportionnels
Vannes de process et fluidiques à commande électrique
Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Distributeurs piézo
Systèmes de commande pneumatique
Classic
Accessoires pour distributeurs
 
 

Programme standard: Distributeurs

Résultats: 21
Imprimer
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • De la série VG
  • Raccord M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Débit 90 ... 1380 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –5 ... +60 °C
  • Tension 5, 12, 24 V DC
  • Distributeurs à raccordement direct, distributeur à raccordement semi-direct, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • Connexion électrique via l'embase
  • De la série VG
  • Raccord M5, M7, G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8 mm
  • Débit 130... 1200 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Distributeurs semi in-line, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • Série de distributeurs robustes et design à manipulation facile
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8
  • Raccord enfichable 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Débit 600 ... 2400 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –10 ... +60 °C
  • Tension 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Distributeur à raccordement direct
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs normalisés
Programme standard
  • Toutes les bobines peuvent être utilisées sur un tube d'ancrage
  • Raccord G1/4, NPT1/4
  • Débit 900 ...1 000 l/min
  • Tension 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Brochage Namur selon VDE/VDI 3845
  • Actionnement électrique, pré-piloté
  • Rappel par ressort mécanique
  • Nombreux systèmes d'aimants Ex, CEI Ex, FM EX
  • Convertible de type 5/2 à type 3/2
 
Distributeurs > Distributeurs à commande mécanique et manuelle
Programme standard
  • Fonctions de distributeur 3/2, 5/2, 5/3
  • Raccord G 1/8, G 1/4
  • Modes de commande sélecteur, levier poussoir, levier à main, levier basculant,
  • Levier à galet escamotable, bouton-poussoir
  • Commande directe
  • Fonctionnement sous vide possible
 
Distributeurs > Distributeurs à commande mécanique et manuelle
Programme standard
  • Fonctions de distributeur 3/2, 5/2
  • Raccord G 1/8, G 1/4
  • Modes de commande poussoir, levier à galet, levier à galet escamotable
  • Commande directe ou indirecte pneumatique
  • Partiellement possible pour un fonctionnement sous vide
 
Distributeurs > Distributeurs à commande mécanique et manuelle
Programme standard
  • Détection de la position du levier
  • Raccord M5, G1/8, G1/4, G1/2
  • Débit 170 ... 3800 l/min
 
Distributeurs > Clapets > Clapets anti-retour et distributeurs d'échappement rapide
Programme standard
  • Échappement à commande manuelle avec accessoire distinct possible
  • Raccordement M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Débit 130 … 1600 l/min
  • Clapet anti-retour
    • pilotage pneumatique
 
Distributeurs > Régulateurs de débit > Limiteurs de débit unidirectionnels
Programme standard
  • Raccord M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, disponible également avec un filetage NPT
  • Raccord instantané 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Débit 0 ... 4320 l/min.
  • Régulateur/limiteur de débit.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande électrique
Programme standard
  • Raccordement 1/8", 1/4"
  • Filetage G ou filetage NPT
  • Pression de service 0… 90 bar
  • Pression nominale 40 bar
  • Commande électrique
  • Tension 24 V CC, 110 V CA, 230 V CA
  • Distributeur à clapet 2/2 (NF), à commande directe
  • Matériau du joint elastomère fluoré
  • Convient pour les applications à haute pression avec de bas débits.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande électrique
Programme standard
  • Raccord 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Filetage G
  • pression de service 0… 10 bar
  • Pression nominale 40 bar
  • Commande électrique
  • Tension 24 VCC, 110 VCA, 230 VCA
  • Distributeur à diaphragme 2/2 (NF), à commande forcée
  • Matériau de joint NBR, EPDM, FKM
  • Adapté aux applications fermées comme les systèmes de refroidissement ou de remplissage.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande électrique
Programme standard
  • Raccord G1/4 ... G2, aussi disponible avec un filetage NPT
  • Passage 1400 ... 31000 l/min
  • Montage conduite
  • Prépiloté, à commande électrique, rappel pneumatique
  • Pour la commande de substances gazeuses.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Programme standard
  • Raccord DN13, 1/2" ; DN20, 3/4" ; DN25, 1" ; DN32, 1 1/4" ; DN40, 1 1/2" ; DN50, 2"
  • Raccords cylindriques G selon DIN ISO 228-1 ou filetages NPT selon ANSI/ASME B 1.20.1 ou filetages Rc selon DIN 10226-2
  • Pression du fluide 0 ... 30 bar
  • Fonction de distributeur 2/2, NF (normalement fermé), NO (normalement ouvert), DA (double action)
  • Convient pour la quasi-totalité des fluides
  • Haute résistance chimique et thermique
  • Certification ATEX
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Plaques d'obturation
Programme standard

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Plaques d'obturation
Programme standard

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Barrettes de raccordement
Programme standard

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Barrettes de raccordement
Programme standard

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Bobines
Programme standard
  • Tension 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V CA
  • Plan de pose selon les standards industriels.
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
Programme standard
  • Eléments de fixation pour distributeurs.
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
Programme standard
  • Capuchons d’obturation pour
  • raccords non utilisés.