|
|
Capteurs
>
Capteur de proximité
|
|
- Gamme complète d'accessoires pour toutes les applications
- Kits de montages
- Supports pour capteur
- Clips
- Marqueur de position
|
|
|
|
Capteurs
>
Capteurs de position
|
|
- Pour vérins oscillants DRVS 6 ... 40 et DSM 8, 10, 12
- Sorties de commutation PNP, NPN et NO, NF librement programmables
- Connexion électrique M8
- Plage de relevé 0 ... 270°
|
|
|
|
Capteurs
>
Capteurs de pression et de vide
|
|
- Pression 0 ... 10 bar
- Tension 15 ... 30 V CC
- PNP
- Pressostat
- Vacuostat
- Etat de commutation signalé par une LED visible de tous les côtés
- Raccord instantané pneumatique
- Programmable
- Point de commutation réglable.
|
|
|
|
Capteurs
>
Capteurs de pression et de vide
|
|
- Modèle compact 30 x 30 mm
- Ecran à fond bleu et à contraste élevé
- Plage de mesure de la pression -1 à 16 bar
- Sortie de commutation 2x PNP ou 2x NPN commutable
- Sortie électrique 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
- Raccord pneumatique G1/8, R1/8,
- NPT1/8, M5, raccord instantané 4 mm
- Manocontact
- Vacuostat
- Modèle compact 30x30 mm
|
|
|
|
|
Capteurs
>
Boîtiers capteurs
|
|
- Principe de mesure électromagnétique ou par contact Reed
- Circuit va-et-vient fonction élément de commutation, 1 pôle (SPDT)
- Pour CC et CA
- Adaptateur de montage pré-monté
- Presse-étoupe et bouchons d'obturation livrés de série
|
|
|
|
Capteurs
>
Accessoires
|
|
- Sont bien logés, bien adaptés et fonctionnent parfaitement : les capteurs Festo. Parfaitement adaptés les uns aux autres, le système modulaire de câbles NEBU relie capteurs et unités d'évaluation - les problèmes de raccordement disparaissent.
|
|
|
|
|