Produits
Actionneurs pneumatiques
Vérins à tige de piston
Vérins sans tige
Vérins oscillants
Vérins tandem, haute force et multi-position
Actionneurs avec guidage
Vérins bloqueurs
Vérins de serrage
Actionneurs à soufflets ou à membranes
Plateaux à indexation
Actionneurs pour l'industrie du process
Amortisseurs
Classic
Equipements de vérin/Accessoires pour actionneurs
 
 

Nouveautés: Actionneurs pneumatiques

Résultats: 2
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins oscillants > Vérins oscillants à palette
Programme standard
Nouveau 4/2017 : autres accessoires, flasque emboîtable et flasque de fixation
  • Plus léger en comparaison avec d'autres vérins oscillants
  • Le boîtier protège des éclaboussures et de la poussière
  • Taille 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Couple de torsion 0,15... 20 Nm
  • Angle d'oscillation 90, 180, 270°
  • Détection de position
  • Amortissement élastique fixe des deux côtés
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins oscillants > Vérins oscillants à pignon/crémaillère
Programme standard
Nouveau 4/2017 : autres accessoires, bout d'arbre
  • Plus de stabilité même avec de plus petites tailles
  • Produit système pour les technologies de manipulation et d'assemblage
  • Taille 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Couple 0,2,,, 112 Nm
  • Angle d'oscillation 0… 180°
  • Détection de position
  • Amortissement : élastique (P), amortisseurs hydrauliques
  • Arbre à flasque