Produits
Distributeurs
Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Distributeurs à commande mécanique et manuelle
Clapets
Régulateurs de pression
Régulateurs de débit
Distributeurs proportionnels
Vannes de process et fluidiques à commande électrique
Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Distributeurs piézo
Systèmes de commande pneumatique
Classic
Accessoires pour distributeurs
 
 

Nouveautés: Distributeurs

Résultats: 10
Imprimer
Distributeurs > Distributeurs proportionnels
New product for 7/2018
  • Piézotechnologie intégrée
  • Raccord QS4 ou plaque de connexion
  • Débit 7 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies, actionnement direct
  • Plages de pression 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Distributeurs > Distributeurs à commande mécanique et manuelle
New for 7/2018: additional versions
  • Fonctions de distributeur 3/2, 5/2, 5/3
  • Raccord G 1/8, G 1/4, 1/8 NPT, 1/4 NPT
  • Modes de commande bouton levier, sélecteur, levier à main
  • Commande directe
  • Fonctionnement sous vide possible
 
Distributeurs > Distributeurs à commande mécanique et manuelle
Nouveauté 4/2018
  • Fonctions de distributeur 3/2, 5/2
  • Raccord G 1/8, G 1/4, 1/8 NPT, 1/4 NPT
  • Modes de commande poussoir, levier à galet, levier à galet escamotable
  • Commande directe ou indirecte pneumatique
  • Partiellement possible pour un fonctionnement sous vide
 
Distributeurs > Distributeurs piézo
Nouveauté 4/2018
  • Fonction de distributeur 4x 2/2
  • Affectation de fonction possible par Motion App
  • Débit jusque 480 l/min
  • Plage de pression 3 ... 8 bar
  • Plage de température –5 ... +50 °C
  • Tension 24 V CC
  • Distributeur à embase
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
Nouveauté 4/2018 : autres versions
  • Série de distributeurs robustes et design à manipulation facile
  • Raccord G1/8, G1/4
  • Débit 500 l/min
  • Plage de pression 1,5 ... 8 bar
  • Plage de température –5 ... +50 °C
  • Tension 24 V DC
  • Distributeur à raccordement direct
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
Nouveauté 4/2018 : autres versions
  • Série de distributeurs robustes et design à manipulation facile
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8
  • Raccord enfichable 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Débit 600 ... 2400 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –10 ... +60 °C
  • Tension 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Distributeur à raccordement direct
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Nouveauté 4/2018 : autres versions
  • Série de distributeurs robustes et design à manipulation facile
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, NPT 1/8, NPT 1/4, NPT 3/8
  • Débit 600... 2400 l/min
  • Distributeur in-line
  • Commande pneumatique
  • Barrette de raccordement métallique
  • Bloc de raccordement métallique
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Composants fonction
Nouveauté 4/2018 : clapets anti-retour pour barrette de raccordement
  • Plaques d'alimentation
  • Plaques d'échappement
 
Distributeurs > Distributeurs proportionnels
Nouveauté 11/2017
  • Piézotechnologie intégrée
  • Raccord QS4 ou plaque de connexion
  • Débit 20 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies, actionnement direct
  • Plages de pression -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Distributeurs > Distributeurs piézo
Nouveauté 11/2017
  • Piézotechnologie intégrée
  • Raccord QS4 ou plaque de connexion
  • Débit 20 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies, actionnement direct
  • Plages de pression -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar