Produits
Automatisation de process
Technique de commande et E/S distantes
Terminaux de distributeurs
Distributeurs de commande
Boîtiers capteurs
Positionneur
Actionneurs linéaires
Vérins oscillants
Vannes et robinets à boisseau sphérique
Vannes à siège incliné
Distributeurs pour fluides avec commande électrique
Distributeurs pour fluides à commande pneumatique
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
 
 

Nouveautés: Automatisation de process

Résultats: 7
Imprimer
Automatisation de process > Vérins oscillants
Programme standard
Nouveauté 11/2017 : autres versions
  • Avec réducteurs à crémaillère-pignon
  • Taille 10 ... 480
  • Couple 10 ... 480 Nm
  • Angle d'oscillation 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Plan de perçage selon ISO 5211
  • Plan de pose NAMUR pour électrodistributeurs/boîtiers capteurs selon VDI/VDE 3845
 
Automatisation de process > Vannes et robinets à boisseau sphérique
Nouveauté 11/2017 : autres versions
  • Raccord Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Débit 5,9 ... 243 m³/h ou 98 ... 4 050 l/min
  • Filetage au pas de gaz selon EN 10226-1
  • 2 voies et 3 voies avec perçage L et T
 
Automatisation de process > Vannes à siège incliné
Nouveauté 7/2017 : autres versions
  • Raccord DN13, 1/2" ; DN20, 3/4" ; DN25, 1" ; DN32, 1 1/4" ; DN40, 1 1/2" ; DN50, 2"
  • Raccords cylindriques G selon DIN ISO 228-1 ou filetages NPT selon ANSI/ASME B 1.20.1 ou filetages Rc selon DIN 10226-2
  • Pression du fluide 0 ... 30 bar
  • Fonction de distributeur 2/2, NF (normalement fermé), NO (normalement ouvert), DA (double action)
  • Convient pour la quasi-totalité des fluides
  • Haute résistance chimique et thermique
  • Certification ATEX
 
Automatisation de process > Vannes et robinets à boisseau sphérique
Nouveauté 4/2017
  • Diamètre nominal DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Longues extrémités à souder selon ASME-BPE et ISO 1127
  • Manchons de serrage selon ASME-BPE et DIN 32676-B
  • Surfaces électropolies SFV4
  • Joint PFTE à faible zone morte
  • Vanne à clapet 2 voies
 
Automatisation de process > Vannes et robinets à boisseau sphérique
Nouveauté 4/2017
  • Diamètre nominal DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Filetage selon ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2 voies ; 2 voies manuel, avec levier à main verrouillable
  • 3 voies, perçage L et T en tant que modèle horizontal
 
Automatisation de process > Vannes et robinets à boisseau sphérique
Nouveauté 4/2017
  • Diamètre nominal DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
  • Filetage selon ANSI B 16.5. classe 150
  • Dérivation statique assurée
  • Certification API 607 Fire Safe
  • 2 voies
 
Automatisation de process > Distributeurs pour fluides à commande pneumatique
Nouveau 4/2017 : autres modèles diamètre nominal DN25
  • Raccord 1/4", 1/2", pince
  • Filetage G ou NPT
  • Plage de pression 0 ... 6 bar
  • Commande pneumatique
  • Vanne à manchon 2/2
  • Boîtier en aluminium, acier inoxydable (Clean Design)
  • Matériel d’étanchéité EPDM, NBR, silicone
  • Pour la commande de fluides liquides/pulvérulents, matières solides et mélanges de matières.