Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive
Série MS
Electrodistributeurs, mise en pression progressive MS-DE
MS4-DE
MS6-DE
MS12-DE
 

Electrodistributeurs, mise en pression progressive MS-DE

  Imprimer  
  • Connexion G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 1000 … 2000 l/min.
 
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 2600 … 6450 l/min.
 
  • Connexion G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Débit 25000 … 42000 l/min.