Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive
Série MS
Robinets d'arrêt à commande électrique MS-EE
MS4-EE
MS6-EE
MS9-EE
MS12-EE
 

Robinets d'arrêt à commande électrique MS-EE

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Connexion G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 1000 … 2000 l/min.
 
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 2600 … 7000 l/min.
 
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Débit max. 8000 l/min 18000 l/min
 
  • Connexion G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Débit 25000 … 32000 l/min.