Produits
Moteurs et contrôleurs
Servo moteurs
Servomoteurs EMMT-AS
Servomoteurs EMME-AS
Servomoteurs EMMS-AS
 

Servomoteurs EMMT-AS

 
Imprimer  
Nouveauté 11/2018
  • Technologie de raccordement simple (OCP : One Cable Plug)
  • Système de mesure absolu sélectionnable :
    • Singleturn
    • Plusieurs tours, sans batterie
  • Tailles 60
  • Couple de torsion 0,6 ... 1,4 Nm
  • Tension 325 ... 565 V DC
  • Courant nominal 1,4 ... 3,2 A