Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Filtre-détendeur-lubrificateur
Série MS
Série D, version en polymère
 

Filtre-détendeur-lubrificateur

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Taille 4, 6
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, également disponible avec filetage NPT
  • Pression 0,3 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Débit 800 … 4800 l/min
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • Finesse du filtre 40 µm, 5µm
  • Purge des condensats
    • manuelle
    • automatique
  • Cuve plastique avec protection
  • Cuve métallique
  • Sens d'écoulement
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche
  • Lubrificateur proportionnel.
 
  • Conditionnement fiable de l'air comprimé pour applications en environnements non critiques
  • Appareils de la série D Festo combinables à volonté
  • Une taille avec raccord G1/4.