Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Purgeur de condensats
MS-LWS
MS6-LWS
MS9-LWS
MS12-LWS
 

MS-LWS

  Imprimer  
  • Principe centrifuge sans entretien : aucun remplacement des cartouches filtrantes requis
  • Raccordement G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Egalement disponible en filetage NPT
  • Pression 0,8 ... 16 bar
  • Débit 2400...3800 l/min
  • Purge automatique des condensats
  • Pilotage
    • Manuel
    • Electrique
 
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Egalement disponible en filetage NPT
  • Pression 0,8 ... 16 bar
  • Débit 12000...15000 l/min
  • Purge automatique des condensats
  • Pilotage
    • Manuel
    • Electrique
 
  • Raccordement G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Egalement disponible en filetage NPT
  • Pression 0,8 ... 16 bar
  • Débit 25000 l/min
  • Purge automatique des condensats
  • Pilotage
    • Manuel
    • Electrique