Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Groupes d'appareils de conditionnement
Série MS
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-E2M
 

Série MS

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Connexion G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 550 … 1500 l/min.
 
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 1900 … 5100 l/min.
 
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Débit 5100 ... 14000 l/min
 
  • Alimentation en air intelligente pour un fonctionnement énergétiquement efficace des systèmes pneumatiques
  • Raccordement G1/2
  • Débit 4500 l/min
  • Test d'étanchéité à la pression
  • Indication de la pression
  • Indication du débit
  • Indication de la consommation
  • Connexion bus de terrain