Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive
Série MS
Distributeurs de mise en pression progressive et d'échappement rapide MS-SV
Robinets d'arrêt à commande manuelle MS-EM
Robinets d'arrêt à commande électrique MS-EE
Distributeurs de mise en pression progressive à commande pneumatique MS-DL
Electrodistributeurs, mise en pression progressive MS-DE
 

Série MS

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Taille 6, 9
  • Raccord G1/2, G3/4, G1 également disponible avec filetage NPT
  • Pression 3,5 … 16 bar
  • Débit 16000 l/min
  • Tension 24 V CC, 110 V AC, 230 V AC
  • Pilotage
  • Commande électrique
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • distributeur 3/2 NF
  • Silencieux
  • Sens du débit
    • de gauche à droite
    • de droite à gauche
 
Programme standard
  • Taille 4, 6, 9, 12
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, aussi disponible avec taraudage NPT
  • Pression 0 ... 21 bar
  • Débit 1200 ... 32000 l/min
  • Commande
    • Commande manuelle
  • Distributeur 3/2, normalement fermé
  • Silencieux
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche.
 
Programme standard
  • Taille 4, 6, 9, 12
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, aussi disponible avec taraudage NPT
  • Pression 3 ... 18 bar
  • Débit 1000 ... 32000 l/min
  • Tension 24 V CC, 110, 230 V CA
  • Commande
    • Commande électrique
  • Distributeur 3/2, normalement fermé
  • Silencieux
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche.
 
Programme standard
  • Taille 4, 6, 12
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Pression 2 … 21 bar
  • Débit 1000 … 42000 l/min
  • Commande
    • commande pneumatique
  • Silencieux
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche.
  • Pour la mise sous pression progressive et échappement des systèmes pneumatiques. (à utiliser avec des distributeurs de mise en circuit EM1 et EE)
 
  • Taille 4, 6, 12
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Pression 3 … 18 bar
  • Débit 1000 … 42000 l/min
  • Tension 24 V CC, 110, 230 V CA
  • Commande
    • commande électrique
  • Silencieux
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche.
  • Pour la mise sous pression progressive et échappement des systèmes pneumatiques. (à utiliser avec des distributeurs de mise en circuit EM1 et EE)