Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Détendeurs
Série MS
Manodétendeurs MS-LR
Manodétendeurs pour montage en batterie MS-LRB
Manodétendeurs de précision MS-LRP
Manodétendeurs de précision pour montage en batterie MS-LRPB
Détendeurs électriques MS-LRE
 

Série MS

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Taille 4, 6, 9, 12
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Pression 0,3 … 4 bar, 0,3 … 7 bar, 0,5 … 12 bar, 0,5 … 16 bar
  • Débit 1000 … 22000 l/min
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche.
  • Bloc de renvoi d'angle pour les montages en embases.
 
  • Taille 4, 6
  • Raccordement G1/4, G1/2
  • Pression 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Débit 300 ... 7300 l/min
  • Montage en batterie avec alimentation pneumatique traversant
  • Pour configurer la batterie de détendeurs avec des plages de pression de régulations indépendantes.
 
  • Taille 6
  • Raccord G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 livrable également avec filetage NPT
  • Pression 0,05 ... 0,7 bars (0,05... 2,5 bars (0,3... 4 bars (0,5... 12 bars
  • Débit 800 ... 5 000 l/min
  • Sens de passage
    • de gauche à droite
    • de droite à gauche
  • Bloc de sortie coudé pour montage en batterie
 
  • Taille 6
  • Raccord G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 livrable également avec filetage NPT
  • Pression 0,05 ... 0,7 bars (0,05... 2,5 bars (0,3... 4 bars (0,5... 12 bars
  • Débit 800 ... 5 000 l/min
  • Sens de passage
    • de gauche à droite
    • de droite à gauche
  • Bloc de sortie coudé pour montage en batterie
 
  • Taille 6
  • Raccord G 1/4, G 3/8, G 1/2, livrable également avec filetage NPT
  • Pression 0,3 ... 4 bars (0,3... 7 bars (0,5... 12 bars (0,5... 16 bars
  • Débit 2 200 ... 7 500 l/min
  • Sens de passage
    • de gauche à droite
    • de droite à gauche.