Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive
Série MS
Distributeurs de mise en pression progressive et d'échappement rapide MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

Distributeurs de mise en pression progressive et d'échappement rapide MS-SV

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Jusqu'au niveau de performance PL e
  • Taille 6
  • Raccord G1/2, également disponible avec filetage NPT
  • Pression 3,5 ... 10 bar
  • Débit 4300 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Pilotage
  • Commande électrique
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • distributeur 3/2 NF
  • Silencieux
  • Sens du débit
    • de gauche à droite
    • de droite à gauche
 
  • Taille 9
  • Raccord G3/4, G1 également disponible avec filetage NPT
  • Pression 3,5 … 16 bar
  • Débit 16000 l/min
  • Tension 24 V CC, 110 V AC, 230 V AC
  • Pilotage
  • Commande électrique
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • distributeur 3/2 NF
  • Silencieux