Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour CPI

Résultats: 7
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
  • Contrôlé par le système CPI (bus de terrain de niveau supérieur ou bloc de commande)
  • Max. 32 emplacements de distributeur/32 bobines.
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Concept complet d'architecture décentralisée d'installation
  • 4 lignes d'installation par interface CP
  • Distance max de 10 mètres par ligne
  • 4 modules CP par ligne
  • 32 entrées et 32 sorties par ligne.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV-SC, Smart Cubic
  • bus de terrain Direct/coupleur CPI
  • 4 ... 16 emplacements de distributeurs/max. 16 bobines
  • système d'installation CPI.
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Interface CPI
  • Interface ASI
  • Capteurs de pression
  • Unités d'alimentation
  • Accessoires supplémentaires
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Module de bus de terrain pour ensembles de distributeurs VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL et CPV
  • Protocoles de bus :
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • En option : 2 interfaces I-Port via embase CAPC pour système d'installation CTEL
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments d'interconnexion électrique
  • Unité de contrôle de bus de terrain
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Bloc de commande
  • SF3 (avec bus de terrain Festo)
  • SB60
  • SF6 (avec DeviceNet)
  • Connexion de bus de terrain Direct Link avec ligne d’extension CP
  • Modules d’E/S
  • Digitale.