Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour CPX

Résultats: 32
Imprimer
Technologie de commande > Periphériques électriques
Programme standard
  • Intégration de fonctions complète avec modules technologiques
  • Variantes d'installation
    • Autonome en tant qu'E/S distante
    • Avec terminal de distributeurs VTSA-F
    • Avec terminal de distributeurs VTSA
    • Avec terminal de distributeurs MPA-L
    • Avec terminal de distributeurs MPA-S
  • Modules d'E/S
    • Numérique
    • Analogique
  • Automate CODESYS en option
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
Nouveauté 7/2018 : Autre version, nouveauté avec protocole HART
  • Composants individuels pour le terminal électronique CPX
  • Modules d'entrées/sorties
    • TOR / analogiques
  • Nœud de bus de terrain
  • Embases
  • Blocs d'interconnexion
  • Plaques d'extrémités
 
Moteurs et contrôleurs > Contrôleur > Contrôleurs multi-axes
  • Module intelligent dans le terminal CPX pour le contrôle des actionneurs électriques
 
Technologie de commande > Documentations

 

 
Systèmes de positionnement servopneumatiques > Contrôleur d'axes
    • Positionnement pneumatique et contrôle de la force
    • Un module technologique du terminal CPX
    • Peut être utilisé avec toutes les interfaces bus de terrain du CPX, également Ethernet
    • Mise en service simple avec FCT (Festo Configuration Tool)
    • Détecte automatiquement les composants du système connectés : distributeur VPWP, interface capteur CASM ou vérin
    • Déplace des charges de 2 à 450 kg
    • Contrôle des forces entre 30 et 4712 N
 
Systèmes de positionnement servopneumatiques > Contrôleur d'axes
  • Fins de course avec 2 positions intermédiaires supplémentaires, librement positionnables
  • Contrôle électronique de fin de position pour les actionneurs pneumatiques
  • Soft-stop pour une décélération en douceur et une accélération rapide
  • Utilisable avec tous les bus de terrain/bus Ethernet disponibles sur le CPX
  • et contrôleurs FEC
  • Mise en service simple, Festo plug & work
  • Temps de déplacement et consommation d'air réduits d'environ 30 %
  • par rapport à une solution pneumatique standard équivalente.
 
Automatisation de process > Technique de commande et E/S distantes > E/S distantes et périphérie électrique
  • Composants individuels pour le terminal électrique CPX-P
  • Module entrée/sortie
    • Sécurité intrinsèque
    • EExi Namur et Non Ex Namur
  • Nœud de bus
  • Blocs de connexion
  • Blocs de liaison
  • Plaques d'extrémités
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Le système d'automatisation CPX-E est un système de commande et d'automatisation puissant avec Motion Control pour principale fonction pour le secteur de la technique de manipulation.
  • Les modules suivants sont disponibles :
    • Commande
    • Modules de bus
    • Modules I/O
    • Modules maîtres IO-Link®
 
Automatisation de process > Technique de commande et E/S distantes > E/S distantes et périphérie électrique
  • Mode de fonctionnement
    • Autonome
    • Avec terminal de distributeurs MPA-S
  • Protocoles de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Module entrée/sortie
    • Sécurité intrinsèque
    • Eexi Namur et Non Ex Namur
  • Variantes de connexion
    • M12 (IP65)
    • Barrette de fixation (IP54)
 
Automatisation de process > Technique de commande et E/S distantes > E/S distantes et périphérie électrique
Programme standard
  • Résistance de terminaison
  • Eléments de fixation
  • Eléments de montage
  • Accessoires de raccordement
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
Programme standard
  • Résistance de terminaison
  • Eléments de fixation
  • Eléments de montage
  • Accessoires de raccordement
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Capuchons d’obturation pour
  • raccords non utilisés.
 
Autres équipements pneumatiques > Systèmes de désignation
  • Support pour plaques signalétiques.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Porte-étiquettes pour terminaux de distributeurs.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs VTSA-F
Programme standard
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande par bus de terrain ou bloc de commande
  • 32 emplacements de distributeurs max./32 bobines max.
  • 10 modules électriques max.
    • E/S numériques
    • E/S analogiques
    • Paramétrage des E/S
    • Diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive
  • à débit optimisé
  • Filetage G
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs VTSA-F
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande par bus de terrain ou bloc de commande
  • 32 emplacements de distributeurs max./32 bobines max.
  • 10 modules électriques max.
    • E/S numériques
    • E/S analogiques
    • Paramétrage des E/S
    • Diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive
  • à débit optimisé
  • Filetage NPT
 
Technologie de commande > Documentations

 

 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
Programme standard
  • Technique proportionnelle
  • Diagnostic pratique intégré, grâce à la liaison en série
  • Jusqu'à 8 zones de tension
  • Contrôlé via bus de terrain ou bloc de commande
  • 64 emplacements de distributeur max./128 bobines max.
    • Entrées/sorties numériques
    • Entrées/sorties analogiques
    • Paramétrage des entrées et des sorties
    • Système de diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande par bus de terrain ou bloc de commande
  • 32 emplacements de distributeurs max./32 bobines max.
  • 10 modules électriques max.
    • E/S numériques
    • E/S analogiques
    • Paramétrage des E/S
    • Diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive
  • Filetage NPT
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Programme standard
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande par bus de terrain ou bloc de commande
  • 32 emplacements de distributeurs max./32 bobines max.
  • 10 modules électriques max.
    • E/S numériques
    • E/S analogiques
    • Paramétrage des E/S
    • Diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive
  • Filetage G