Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour LRP

Résultats: 7
Imprimer
Conditionnement de l'air comprimé > Détendeurs > Composants individuels
Programme standard
  • Option : verrouillable
  • Raccord G1/8, G1/4, pour embase diamètre 7 mm
  • Pression 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,05 ... 4 bar, 0,1 ... 6 bar, 0,1 ... 10 bar
  • Débit 240 ... 2 300 l/min
  • Hystérésis de pression max. 0,02 bar
  • Sans manomètre.
 
Automatisation de process > Conditionnement de l'air comprimé > Détendeurs > Composants individuels
Programme standard
  • Option : verrouillable
  • Raccord G1/8, G1/4, pour embase diamètre 7 mm
  • Pression 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,05 ... 4 bar, 0,1 ... 6 bar, 0,1 ... 10 bar
  • Débit 240 ... 2 300 l/min
  • Hystérésis de pression max. 0,02 bar
  • Sans manomètre.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Accessoires pour conditionnement de l'air > Eléments de montage
  • Raccord G 1/4.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Accessoires pour conditionnement de l'air > Embases
  • Pour le montage en batterie de 2 ou 4 manodétendeurs de précision
  • Raccord alimentation pneumatique G3/8
  • Raccords pression de travail G1/8
 
Conditionnement de l'air comprimé > Détendeurs > Série MS > Manodétendeurs de précision MS-LRP
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 800 … 5000 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Détendeurs > Série MS
  • Taille 6
  • Raccord G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 livrable également avec filetage NPT
  • Pression 0,05 ... 0,7 bars (0,05... 2,5 bars (0,3... 4 bars (0,5... 12 bars
  • Débit 800 ... 5 000 l/min
  • Sens de passage
    • de gauche à droite
    • de droite à gauche
  • Bloc de sortie coudé pour montage en batterie
 
Automatisation de process > Conditionnement de l'air comprimé > Détendeurs > Série MS
  • Taille 6
  • Raccord G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 livrable également avec filetage NPT
  • Pression 0,05 ... 0,7 bars (0,05... 2,5 bars (0,3... 4 bars (0,5... 12 bars
  • Débit 800 ... 5 000 l/min
  • Sens de passage
    • de gauche à droite
    • de droite à gauche
  • Bloc de sortie coudé pour montage en batterie