Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour SASF

Résultats: 5
Imprimer
Automatisation de process > Boîtiers capteurs
  • Pour montage sur arbre d'entraînement de variateurs de vitesse standard conformément à VDI/VDE 3845
  • Quatre languettes fixes d'actionnement, déplacement à 90°
  • Pour les variateurs de vitesse à rotation vers la droite et la gauche à 90°/180°
 
Capteurs > Accessoires
  • Pour montage sur arbre d'entraînement de variateurs de vitesse standard conformément à VDI/VDE 3845
  • Quatre languettes fixes d'actionnement, déplacement à 90°
  • Pour les variateurs de vitesse à rotation vers la droite et la gauche à 90°/180°
 
Systèmes de vision > Accessoires
  • Pour les systèmes de vision compact SBOx
  • Raccordement de montage de type C
  • Profondeur de foyer 12 mm, 25 mm.
 
Capteurs > Capteurs optiques
  • Gamme complète d'accessoires pour toutes les applications
    • Kits de montages
    • Supports pour capteur
    • Clips
    • Marqueur de position
 
Capteurs > Capteurs de débit
  • Gamme complète d'accessoires pour toutes les applications
    • Kits de montages
    • Supports pour capteur
    • Clips
    • Marqueur de position