Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour VUVG

Résultats: 10
Imprimer
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • Série universelle compacte
  • Raccord M5, M7, G1/8
  • Débit 195 ... 660 l/min
  • Plage de pression 1,5 ... 7 bar
  • Plage de température –5 ... +50 °C
  • Tension 24 V DC
  • Distributeurs à raccordement direct, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • De la série VG
  • Raccord M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Débit 90 ... 1380 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –5 ... +60 °C
  • Tension 5, 12, 24 V DC
  • Distributeurs à raccordement direct, distributeur à raccordement semi-direct, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • Connexion électrique via l'embase
  • De la série VG
  • Raccord M5, M7, G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8 mm
  • Débit 130... 1200 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Distributeurs semi in-line, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Plaques d'obturation
Programme standard

 

 
Automatisation de process > Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de séparation et joints
Programme standard

 

 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Composants fonction > Modules de distributeurs universels
  • Etrangleur fixe
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de séparation et joints
Programme standard

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Accessoires spécifiques aux distributeurs > Composants de raccordement électrique
Programme standard

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Composants fonction
  • Plaques d'alimentation
  • Plaques d'échappement
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Barrettes de raccordement
Programme standard