Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques au fonctionnement
 
 

Résultat de recherche pour ddpc

Résultats: 2
Imprimer
Systèmes de positionnement servopneumatiques > Actionneurs à système de mesure > Actionneur linéaire avec système de mesure
  • En option avec guidage à recirculation de billes, unité de blocage
  • Diamètre 80, 100 mm
  • Course 10 … 2000 mm
  • Force 2 721 … 4 712 N
  • Détection de position
  • Capteur intégré
  • Capteur de proximité
  • Amortissement fixe
 
Systèmes de positionnement servopneumatiques > Interfaces de capteur
  • Composants de mesure pour vérins standard DNCI et DDPC.