Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour dfpd

Résultats: 2
Imprimer
Automatisation de process > Vérins oscillants
Programme standard
Nouveauté 7/2018 : Autres versions
  • Avec réducteurs à crémaillère-pignon
  • Taille 10 à 2 300
  • Couple de torsion 10 ... 2 300 Nm
  • Angle d'oscillation 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Plan de perçage selon ISO 5211
  • Plan de pose NAMUR pour électrodistributeurs/boîtiers capteurs selon VDI/VDE 3845
 
Automatisation de process > Vannes et robinets à boisseau sphérique
Nouveauté 7/2018 : avec actionneur quart de tour DFPD
  • Raccord Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Débit 5,9 ... 243 m³/h ou 98 ... 4 050 l/min
  • Filetage au pas de gaz selon EN 10226-1
  • 2 voies et 3 voies avec perçage L et T