Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour dfpi

Résultats: 3
Imprimer
Automatisation de process > Actionneurs > Actionneurs linéaires
  • Diamètre 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Course 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Système de mesure de déplacement intégré
  • En option avec régulateur de position et bloc de distributeur intégrés
  • Tige de piston filetée
  • Selon ISO 3358 ou ISO 15552
 
Automatisation de process > Actionneurs > Actionneurs linéaires
  • Kit d'adaptation
  • Câble de liaison prémonté pour DFPI-...-P-...
    • Installation simple et rapide
    • Longueurs 0,6, 5, 10, 15, 20, 25 et 30 m
    • Degré de protection IP65, IP67, IP68, IP69K, NEMA 4
 
Solutions prêtes-à-installer
  • Création de modules pneumatiques en autonomie avec le configurateur Festo Design Tool 3D.Choisissez les accessoires directement sur le modèle de CAO et définissez votre module prémonté.
  •  
  • Disponible pour les séries suivantes :
    • Vérins à tige : ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Vérins oscillants : DRRD, DRVS
    • Actionneurs avec guidage : DFM, DGSL
    • Actionneurs linéaires avec système de mesure de déplacement : DFPI