Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour emca

Résultats: 2
Imprimer
Moteurs et contrôleurs > Moteurs avec contrôleur intégré
Nouveauté 4/2018 : autres versions
  • Taille 67
  • Couple de torsion 0,37 ... 0,45 Nm
  • Tension 24 V DC
  • Courant nominal 6,9 ... 7,2 A
  • Electronique de puissance, de commande et de régulation intégrée
 
Moteurs et contrôleurs > Accessoires pour moteurs et contrôleurs
  • Boîtier batterie pour l'enregistrement des valeurs de position en association avec le système de mesure absolue multitour.