Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour epco

Résultats: 2
Imprimer
Actionneurs électriques > Electric cylinders and slides
  • Système mécanique avec moteur fixe
  • Taille 16, 25, 40
  • Course 50 ... 400 mm
  • Force 50 ... 650 N
  • Vis à billes avec tige antirotation
 
Actionneurs électriques > Accessoires pour actionneurs électriques > Guidages linéaires
Programme standard
  • Tailles 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course 10... 550 mm
  • Sert à la protection contre la rotation de vérins électriques ESBF et EPCO avec des couples élevés
  • Guidage à billes