Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques au fonctionnement
 
 

Résultat de recherche pour mpac

Résultats: 11
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs spécifiques aux applications
  • Graisse NSF H1, matériaux conformes FDA
  • Classe de protection IP69K, système d'étanchéité redondant
  • Clean Dessign : facile à nettoyer
  • Distributeurs 2x 2/2, 2x 3/2, 5/2 monostable, 5/2 bistable, 5/3
  • Débit nominal normal 450 ... 760 l/min
  • Largeur du distributeur 14 mm
  • 2... 32 emplacements de distributeurs, 2… 32 bobines
  • Modulaire, avec emplacements de distributeursà pas fixe
  • Connexion multipôle, connexion bus de terrain I-Port/IO-Link
  • Indice de protection IP65, IP67, IP69K
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Module de bus de terrain pour blocs de distributeurs VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL et CPV
  • Protocoles de bus :
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • En option : 2 interfaces I-Port via la plaque de connexion CAPC pour système d'installation CTEL
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Composants fonction > Modules de distributeurs pour applications spécifiques
  • Plaques d'alimentation.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Embases/barrettes de raccordement > Modules de distributeurs pour applications spécifiques
  • Embases
 
Automatisation de process > Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de séparation et joints

 

 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Capuchons d’obturation pour
  • raccords non utilisés.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Eléments de montage pour terminaux de distributeurs.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de séparation et joints

 

 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Eléments de fixation pour terminaux de distributeurs.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Vis et écrous de fixation pour terminaux de distributeurs.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs spécifiques aux applications
  • Plus de sécurité avec l'option interlock
  • Distributeur de commande compact
  • Compacité élevée
  • Distibuteurs 2x 3/2
  • 1 … 24 emplacements de distributeurs
  • Largeur du distributeur 12, 24 mm
  • Classe de protection IP40
  • Débit 10 l/min
  • Connecteur multipôle, IO-Link, I-Port