Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande et logiciel
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques au fonctionnement
 
 

Résultat de recherche pour pan

Résultats: 26
Imprimer
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Résistant à la pression et à la température
  • Diamètre extérieur 4 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,5 ... 12 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 19 bar
  • Température ambiante -30 ... 80 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Longueurs individuelles : livraison par unités de 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Commande minimale : 3000 m
  • Conception personnalisée : Impression du nom de votre société et/ou votre n° d'article
  • Facteur de reconnaissance et manipulation simplifiée : sélection de couleurs personnalisée
  • Choisissez parmi 9 couleurs de base; autres couleurs disponibles sur demande
    • Facile à commander grâce au configurateur
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Résistant aux projections de soudure
  • UL 94
  • Diamètre extérieur 6 ... 14 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 12 bar
  • Température ambiante -30 ... 90 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
    • Eau
    • Huile minérale
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Spécial pour la pneumatique mobile
  • Répond à la norme DIN 73378
  • Résistant à la pression et à la température
  • Diamètre extérieur 4 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,5 ... 12 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 31 bar
  • Température ambiante -60 ... 100 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
    • Huile minérale
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Pour applications à haute pression
  • Diamètre extérieur 4... 28 mm
  • Diamètre intérieur 2,5... 23 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95... 35 bar
  • Température ambiante -30... 80 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
 
Distributeurs > Distributeurs à commande mécanique et manuelle
  • Fonctions de distributeur 3/2, 5/2
  • Raccordement G 1/8, G 1/4
  • Types de pilotage : levier de touche, bouton-poussoir
  • Pilotage direct ou prépiloté.
 
Connectique pneumatique > Accessoires pour technique de connexion pneumatique
  • Pinces coupantes pour tuyaux
  • Pinces de montage et démontage.
 
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
Nouveauté 11/2016
  • Modèle compact 30 x 30 mm
  • Ecran à fond bleu et à contraste élevé
  • Plage de mesure de la pression -1 à 16 bar
  • Tension 20... 30 V DC
  • Sortie TOR 2x PNP ou 2x NPN, commutation au choix sur l'une ou l'autre
  • Sortie électrique 0,1... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Raccord pneumatique G1/8, R1/8,
  • NPT1/8, M5, raccord instantané 4 mm
  • Manocontact
  • Vacuostat
  • Modèle compact 30x30 mm
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs VTSA-F
Programme standard
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande par bus de terrain ou bloc de commande
  • 32 emplacements de distributeurs max./32 bobines max.
  • 10 modules électriques max.
    • E/S numériques
    • E/S analogiques
    • Paramétrage des E/S
    • Diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive
  • à débit optimisé
  • Filetage G
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs VTSA-F
Programme standard
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande par bus de terrain ou bloc de commande
  • 32 emplacements de distributeurs max./32 bobines max.
  • 10 modules électriques max.
    • E/S numériques
    • E/S analogiques
    • Paramétrage des E/S
    • Diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive
  • à débit optimisé
  • Filetage NPT
 
Distributeurs > Systèmes de commande pneumatique
  • Afficheur LCD à 8 caractères
  • Alimentation électrique autonome
  • Pour montage en panneau
  • Raccordement avec barrette de fixation
  • Touche de rappel en position initiale.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Indicateurs de pression
  • Montage en panneau
  • Raccordement G1/4
  • Plage d'affichage : 0 ... 16 bar
  • Affichage des unités
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Conditionnement de l'air comprimé > Indicateurs de pression
  • Montage en panneau
  • Raccordement G1/4
  • Plage d'indication 0 ... 16 bar
  • Unités d'affichage
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs VTSA-F
Programme standard
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande via AS-Interface
  • max. 32 emplacements de distributeur/max. 32 bobines
  • technique de raccordement
    • Sub-D 37 pol.
    • barrette de fixation
    • connecteur circulaire 19 pol.
  • à débit optimisé
  • filetage de raccordement G
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Contrôlé via AS-interface
  • 8 emplacements de distributeurs max./8 bobines max.
  • Filetage de raccordement NPT.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Contrôlé via AS-interface
  • 8 emplacements de distributeurs max./8 bobines max.
  • Filetage de raccordement G.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Programme standard
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Contrôlé via connecteur multipôles
  • 32 emplacements de distributeur max./32 bobines max.
  • Technologie de connexion
    • Sub-D 37 pôles
    • Barrette de connexion
    • Connecteur rond 19 pôles
  • Filetage de raccordement NPT.
 
Systèmes de vision > Accessoires
  • Panneau/anneau d'éclairage extérieur pour capteur SBSI
 
Capteurs > Détecteur de point d'appui
  • Plage de détection 20 … 200 µm
  • Pression 4 … 7 bar
  • Sorties de commutation PNP ou NPN
  • Fonction d'éjection par jet d'air intégrée
  • Afficheur LCD multi-couleur
  • Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié
  • Rail DIN, montage sur panneau, passe-cloison
 
Capteurs > Convertisseur de signaux
Nouveauté 7/2017
  • Plage du signal
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • Sortie TOR
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link®
  • Pour la surveillance de signaux analogiques de tension ou de courant
  • Fonction de commutation librement programmable
  • Grand écran offrant un fort contraste
  • Pour une fixation au mur ou sur le panneau frontal