Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour vppm

Résultats: 6
Imprimer
Distributeurs > Distributeurs proportionnels
  • Egalement disponible sur le terminal de distributeurs MPA-S
  • Raccord G1/8, G1/4, G1/2
  • Débit 380 ... 7 000 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies
  • 3 positions de réglage au choix (rapide, universel, précis)
  • Ecran disponible en option
 
Distributeurs > Distributeurs proportionnels
  • Egalement disponible sur le terminal de distributeurs MPA-S
  • Raccord NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Débit 380 ... 7 000 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies
  • 3 positions de réglage au choix (rapide, universel, précis)
  • Ecran disponible en option
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Distributeurs > Modules de distributeurs universels
  • Débit jusqu’à 700 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Changement facile de distributeur
  • Pour terminal de distributeurs multifonctions modulaire jusqu’à 64 distributeurs.
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Plaques d'obturation

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Barrettes de raccordement

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Accessoires spécifiques aux distributeurs
  • Génération de 6+1 valeurs de consigne analogiques pour les régulateurs proportionnels de pression MPPE, MPPES, VPPM, VPPE et MPYE