Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Solarmodulfertigung: Wafer

Résultats: 21
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérin compact selon ISO 21287
Programme standard
  • Plus de variantes qu'en standard
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 51 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Amortissement fixe/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins tandem, haute force et multi-position > Vérins tandem et haute force
  • Diamètre 25, 40, 63, 100 mm
  • Course 1 ... 150 mm
  • Force 542 ... 18281 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
Programme standard
  • Le vérin universel
  • Profilé standard avec deux rainures de capteur
  • De nombreuses variantes
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 2 800 mm
  • Force 483 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins oscillants > Vérins oscillants à palette
  • Taille 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Couple 0,15 ... 80 Nm
  • Angle de rotation 0 ... 270°
  • Capteur de position
  • Amortissement ajustable.
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
Programme standard
  • Taille 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 3 000 mm
  • Force 300 ... 3 000 N.
 
Actionneurs électriques > Vérins électriques et chariots
  • Taille 35, 45, 55, 75
  • Longueur de course 50 … 300 mm
 
Actionneurs électriques > Vérins oscillants
  • Taille 20, 25, 32
  • Couple moteur max. 0,7 ... 8,5 Nm
  • Angle de rotation infini.
 
Moteurs et contrôleurs > Servo moteurs
  • Taille 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Couple 1 ... 120 Nm
  • Tension 360 ... 565 V CC
  • Courant nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Câble moteur compatible
  • Bride de moteur compatible.
 
Systèmes de manipulation > Systèmes à cinématique parallèle
  • Taille 95, 120
  • Diamètre de l'espace de travail 950 ... 1200 mm
  • Charge nominale : max. 5 kg
  • Précision de répétition ± 0,1 mm
  • Vitesse max. 7 m/s
  • Accélération max. 110 m/s²
 
Technique du vide > Technologie de préhension par le vide
  • Diamètre de la ventouse 2 ... 200 mm
  • Raccordement
    • Filetage
    • Taraudage
    • Raccord instantané
    • Raccord cannelé
  • Ventouse ronde
    • Standard
    • Ventouse ultraprofonde
    • A soufflet 1,5x
    • A soufflet 3,5x
    • Forme ovale
  • Compensateur de hauteur
  • Compensateur d'angle
  • Filtre.
 
Technique du vide > Technologie de préhension par le vide
  • Ventouse avec taraudage de fixation
  • Taille de ventouse diamètre 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Raccordement
    • Filetage
    • Taraudage
  • Ventouse ronde
    • Standard
    • Ventouse ultraprofonde
    • A soufflet, 1,5x
    • A soufflet, 3,5x
    • En forme de cloche
  • Ventouse ovale.
 
Technique du vide > Accessoires pour le vide > Accessoires dédiés pour le vide
  • Compatible avec la gamme de ventouses ESG
  • Pour ventouses à soufflet, 3,5 circonvolutions.
 
Technique du vide > Technologie de préhension par le vide
  • La solution idéale pour une préhension à contact minimal ou pour la préhension de pièces pliables, poreuses et fragiles
  • Taille de ventouse 60, 100, 140 mm
  • Raccord G1/8
  • Force de maintien 10 N
  • Pression d'alimentation 0,1 ... 6 bar
 
Technique du vide > Venturis
  • Maintenance préventive
  • Génération et surveillance du vide compacte dans une seule unité avec affichage
  • Diamètre nominal 0,45… 2,0 mm
  • Raccord
    • Raccord enfichable QS6, QS8
  • Electrodistributeur de vide IN/OUT
  • Electrodistributeur pour impulsion d'éjection
  • Capteurs de vide intégrés.
 
Distributeurs > Distributeurs proportionnels
  • Egalement disponible sur le terminal de distributeurs MPA-S
  • Raccord G1/8, G1/4, G1/2
  • Débit 380 ... 7 000 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies
  • 3 positions de réglage au choix (rapide, universel, précis)
  • Ecran disponible en option
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
Programme standard
  • Technique proportionnelle
  • Diagnostic pratique intégré, grâce à la liaison en série
  • Jusqu'à 8 zones de tension
  • Contrôlé via bus de terrain ou bloc de commande
  • 64 emplacements de distributeur max./128 bobines max.
    • Entrées/sorties numériques
    • Entrées/sorties analogiques
    • Paramétrage des entrées et des sorties
    • Système de diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs spécifiques aux applications
  • Plus de sécurité avec l'option interlock
  • Distributeur de commande compact
  • Compacité élevée
  • Distibuteurs 2x 3/2
  • 1 … 24 emplacements de distributeurs
  • Largeur du distributeur 12, 24 mm
  • Classe de protection IP40
  • Débit 10 l/min
  • Connecteur multipôle, IO-Link, I-Port
 
Terminaux de distributeurs > Periphériques électriques
Programme standard
  • Intégration de fonctions complète avec modules technologiques
  • Variantes d'installation
    • Autonome en tant qu'E/S distante
    • Avec terminal de distributeurs VTSA-F
    • Avec terminal de distributeurs VTSA
    • Avec terminal de distributeurs MPA-L
    • Avec terminal de distributeurs MPA-S
  • Modules d'E/S
    • Numérique
    • Analogique
  • Automate CODESYS en option
 
Capteurs > Capteurs de débit
  • Affichage orientable avec LED très lumineuses pour une visualisation optimale
  • Sortie d'impulsion librement sélectionnable pour mesure de la consommation
  • Plages de mesure de débit
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Sortie TOR
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Sortie analogique
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20 mA
 
Systèmes de vision
  • Caméras intelligentes pour le positionnement de précision d'arbres, l'identification de type, la reconnaissance de position et le contrôle de qualité 2-D de pièces en mouvement ou au repos.