Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Produits supplémentaires pour la fabrication de batteries

Résultats: 43
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
Programme standard
  • Diamètres 6, 10 mm
  • Longueurs de course 5, 10 mm
  • Force 9,4 ... 47 N
  • A double effet
  • Sans amortissement
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
  • Montage simple grâce aux nombreuses interfaces de fixation
  • Diamètre 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Course 5 ... 50 mm
  • Force 9 ... 483 N
  • à double effet, à simple effet
  • détection de position
  • amortissement fixe
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
Programme standard
  • Plus de variantes qu'en standard
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 51 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Amortissement fixe/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 1… 400 mm
  • Force 68… 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissment fixe/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin avec unité de serrage
Programme standard
  • Le profil standard de
  • vérin universel avec deux rainures de capteur
  • Variante avec unité de blocage
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2000 mm
  • Force 483 ... 7363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins sans tige > Accouplement mécanique
  • Options de guidage
    • Version de base
    • Guidage à billes
  • Diamètres 20, 25, 32, 40 mm
  • Longueur de course 50 ... 1 000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Détection de position
  • Amortissement pneumatique, auto-ajusté des deux côtés
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins sans tige > Accouplement mécanique
Programme standard
  • Variantes de guidage
    • Conception standard
    • Guidage à palier lisse
    • Guidage à recirculation de billes
  • Diamètre 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 … 8500 mm
  • Force 30 … 1 870 N
  • Détection de position
  • Types d'amortissement variés
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins oscillants > Vérins oscillants à palette
  • Taille 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Couple 0,15 ... 80 Nm
  • Angle de rotation 0 ... 270°
  • Capteur de position
  • Amortissement ajustable.
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins oscillants > Vérins oscillants à pignon/crémaillère
Programme standard
  • Plus de stabilité même avec de plus petites tailles
  • Produit système pour les technologies de manipulation et d'assemblage
  • Taille 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Couple 0,2,,, 112 Nm
  • Angle d'oscillation 0… 180°
  • Détection de position
  • Amortissement : élastique (P), amortisseurs hydrauliques
  • Arbre à flasque
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
Programme standard
  • Tailles 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Longueur de course 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage à billes/guidage par cage à bille
  • (pour tailles 20, 25)
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
  • Taille 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diamètre 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Longueur de course 10 ... 200 mm
  • Force 17 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe / réglable
  • Guidage par cages à billes.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à colonnes de guidage
Programme standard
  • Diamètres 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Longueur de course 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage à palier lisse
  • Guidage à billes
  • Versions disponibles.
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins de serrage > Modules de serrage
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Largeur 10x30, 15x40, 15x63, 20x75, 20x120, 20x180 mm
  • Longueur de course 3 ... 5 mm
  • Force 55 … 1690 N.
 
Actionneurs électriques > Vérins électriques et chariots
Programme standard
  • Poussées jusqu'à 17 kN
  • Tailles 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course 30 ... 1 500 mm
  • Force 600 ... 17 000 N
  • Moteur montable via kit axial ou parallèle
  • Actionneur à vis à billes en Clean Design
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
Programme standard
  • Taille 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 3 000 mm
  • Force 300 ... 3 000 N.
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
Programme standard
  • Taille 50, 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 8 500 mm
  • Force 50 ... 2 500 N.
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
Programme standard
  • Grandes forces de poussée
  • Taille 70, 80, 120, 150
  • Course max. 8 500 mm
  • Force 350 ... 2 000 N
  • Guidage à billes intégré
 
Actionneurs électriques > Vérins électriques et chariots
  • Taille 35, 45, 55, 75
  • Longueur de course 50 … 300 mm
 
Actionneurs électriques > Axes électriques
  • Guidage et vis à billes internes
  • répondant aux exigences les plus pointues en termes de poussée et de précision
  • Taille 70, 80, 120, 150
  • Course max. 3000 mm
  • Force 300 ... 3000 N
  • Guidage à billes intégré
 
Actionneurs électriques > Vérins oscillants
Programme standard
  • Tailles 12, 16, 25, 32
  • Couple nominal 0,15 ... 5 Nm
  • Angle de rotation infini