Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Anzucht und Fermentation

Résultats: 11
Imprimer
Technologie de commande > Pupitres opérateurs
  • Haute résolution
  • Planification de projet et programmation avec Designer Studio
  • Affichage : TFT couleur
  • Taille d'affichage : 4,3 ... 13,3"
  • Résolution : 480x272 ... 1280x800 Pixels
  • Interfaces : USB, Ethernet, RS485, carte SD
 
Conditionnement de l'air comprimé
Programme standard
  • Ensembles de traitement d'air, comprenant différentes combinaisons d'unités dans deux gammes.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
Programme standard
  • Technique proportionnelle
  • Diagnostic pratique intégré, grâce à la liaison en série
  • Jusqu'à 8 zones de tension
  • Contrôlé via bus de terrain ou bloc de commande
  • 64 emplacements de distributeur max./128 bobines max.
    • Entrées/sorties numériques
    • Entrées/sorties analogiques
    • Paramétrage des entrées et des sorties
    • Système de diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • De la série VG
  • Utilisation plus efficace au niveau énergétique via le fonctionnement inversé et une réduction ciblée de la pression.
  • Débit de 140 à 1200 l/min
  • Largeur 10, 14, 18 mm
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4
  • Connecteur enfichable 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipôle, bus de terrain, IO-Link, I-Port
  • Tension 24 V CC
  • Pression -0,9... 10 bar
  • Protection IP40/IP67
  • Distributeurs semi-inline et distributeurs à embase
  • Barrette de raccordement métallique
 
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
  • Haute résistance aux produits chimiques et à la corrosion
  • Haute résistante à la température
  • Conforme FDA
  • Diamètre extérieur 4 ... 12 mm
  • Diamètre intérieur 2,9 ... 8,4 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 16 bar
  • Température ambiante -20 ... 150 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
 
Actionneurs pneumatiques > Classic
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 000 mm
  • Force 415 … 7363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Classic
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 400 mm
  • Force 42 ... 7 363 N
  • Double effet, simple effet, tige sortie/tige rentrée
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Distributeurs > Distributeurs proportionnels
  • Egalement disponible sur le terminal de distributeurs MPA-S
  • Raccord G1/8, G1/4, G1/2
  • Débit 380 ... 7 000 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies
  • 3 positions de réglage au choix (rapide, universel, précis)
  • Ecran disponible en option
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs pour l'industrie du process
Programme standard
  • Actionneurs rotatifs.
 
Capteurs
Programme standard
  • Les fins de course des vérins oscillants sont détectés soit pneumatiquement, électriquement ou inductivement avec les kits de fixation de capteurs correspondants qui sont vissés directement sur l'unité d'entraînement.
  • Les boîtiers de capteur se caractérisent par une construction robuste pour une utilisation dans un environnement difficile et ils résistent aux environnements corrosifs et poussiéreux. Un produit idéal pour l'ensemble de la technique des processus industriels.
 
Distributeurs
Programme standard
  • Vannes de process et fluidiques
  • Vannes papillon
  • Vannes à siège incliné
  • Vannes à boisseau sphérique
  • Vannes proportionnelles pour fluides