Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

L'efficacité énergétique : Récupération d'énergie

Résultats: 1
Imprimer
Moteurs et contrôleurs > Contrôleur > Contrôleur pour les servomoteurs
  • Tension nominale 230 V AC, 400 V AC
  • Courant nominal 2,5 ... 30 A
  • Puissance nominale 500 ... 18 000 VA