Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

CC-Link konforme Produkte

Résultats: 17
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Periphériques électriques
Programme standard
  • Intégration de fonctions complète avec modules technologiques
  • Variantes d'installation
    • Autonome en tant qu'E/S distante
    • Avec terminal de distributeurs VTSA-F
    • Avec terminal de distributeurs VTSA
    • Avec terminal de distributeurs MPA-L
    • Avec terminal de distributeurs MPA-S
  • Modules d'E/S
    • Numérique
    • Analogique
  • Automate CODESYS en option
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
Nouveauté 7/2018 : Autre version, nouveauté avec protocole HART
  • Composants individuels pour le terminal électronique CPX
  • Modules d'entrées/sorties
    • TOR / analogiques
  • Nœud de bus de terrain
  • Embases
  • Blocs d'interconnexion
  • Plaques d'extrémités
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
Programme standard
  • Technique proportionnelle
  • Diagnostic pratique intégré, grâce à la liaison en série
  • Jusqu'à 8 zones de tension
  • Contrôlé via bus de terrain ou bloc de commande
  • 64 emplacements de distributeur max./128 bobines max.
    • Entrées/sorties numériques
    • Entrées/sorties analogiques
    • Paramétrage des entrées et des sorties
    • Système de diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
Nouveauté 7/2018 : Embases de largeurs 10 et 20 pour clapets anti-retour
  • Embase en polymère
  • Etranglement fixe inviolable
  • 3 tailles de distributeurs mixables et extensibles en une simple étape
  • Débit 160… 870 l/min
  • Largeur 10, 14 et 20 mm
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Connecteur CTEU
  • Classe de protection IP65, IP67
  • Fonctions de distributeur 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 et fonctions spéciales
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Programme standard
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande par bus de terrain ou bloc de commande
  • 32 emplacements de distributeurs max./32 bobines max.
  • 10 modules électriques max.
    • E/S numériques
    • E/S analogiques
    • Paramétrage des E/S
    • Diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive
  • Filetage G
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs normalisés > Terminaux de distributeurs VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande par bus de terrain ou bloc de commande
  • 32 emplacements de distributeurs max./32 bobines max.
  • 10 modules électriques max.
    • E/S numériques
    • E/S analogiques
    • Paramétrage des E/S
    • Diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive
  • Filetage NPT
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs VTSA-F
Programme standard
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande par bus de terrain ou bloc de commande
  • 32 emplacements de distributeurs max./32 bobines max.
  • 10 modules électriques max.
    • E/S numériques
    • E/S analogiques
    • Paramétrage des E/S
    • Diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive
  • à débit optimisé
  • Filetage G
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs VTSA-F
  • Module électrique juxtaposable sur embase
  • Fonctions de sécurité pneumatiques complètes
  • 5 tailles de distributeurs panachables
  • Commande par bus de terrain ou bloc de commande
  • 32 emplacements de distributeurs max./32 bobines max.
  • 10 modules électriques max.
    • E/S numériques
    • E/S analogiques
    • Paramétrage des E/S
    • Diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive
  • à débit optimisé
  • Filetage NPT
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Module de bus de terrain pour blocs de distributeurs VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL et CPV
  • Protocoles de bus :
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • En option : 2 interfaces I-Port via la plaque de connexion CAPC pour système d'installation CTEL
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • De la série VG
  • Utilisation plus efficace au niveau énergétique via le fonctionnement inversé et une réduction ciblée de la pression.
  • Débit de 140 à 1200 l/min
  • Largeur 10, 14, 18 mm
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4
  • Connecteur enfichable 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipôle, bus de terrain, IO-Link, I-Port
  • Tension 24 V CC
  • Pression -0,9... 10 bar
  • Protection IP40/IP67
  • Distributeurs semi-inline et distributeurs à embase
  • Barrette de raccordement métallique
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
  • Puissance maximale
  • Léger et compact
  • Largeur 10 mm
  • Débit 400 l/min.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
  • Largeur 14 mm
  • Débit 800 l/min.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
  • Largeur 18 mm
  • Débit 1600 l/min.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs spécifiques aux applications
  • Plus de sécurité avec l'option interlock
  • Distributeur de commande compact
  • Compacité élevée
  • Distibuteurs 2x 3/2
  • 1 … 24 emplacements de distributeurs
  • Largeur du distributeur 12, 24 mm
  • Classe de protection IP40
  • Débit 10 l/min
  • Connecteur multipôle, IO-Link, I-Port
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
  • Poids réduit et résistance à la corrosion grâce à la technologie des polymères
  • Fonctions principales de distributeur : distributeurs 5/2 et 3/2
  • Débit 400 l/min
  • Largeur 12 mm
  • Raccord enfichable 4, 6 mm
  • Multipôles, bus de terrain, IO-Link, I-Port
  • Tension 24 V CC
  • Pression 2,8 ... 8 bar
  • Classe de protection IP65
  • Distributeurs semi in-line
    • Commande électrique, prépiloté, rappel par ressort pneumatique
  • Embase de raccordement en métal
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Concept complet d'architecture décentralisée d'installation
  • 4 lignes d'installation par interface CP
  • Distance max de 10 mètres par ligne
  • 4 modules CP par ligne
  • 32 entrées et 32 sorties par ligne.
 
Connectique électrique > Connecteurs mâles > Connecteurs mâles pour les terminaux de distributeurs
  • Connexion bus de terrain avec connecteur Sub-D 9 pôles
  • Section de passage : 0,75 mm².