Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques au fonctionnement
 
 

Résultats: 1
Imprimer
Systèmes de positionnement servopneumatiques > Actionneurs à système de mesure > Actionneur linéaire avec système de mesure
  • Valeurs de mesure absolues
  • Protection IP67
  • Pour fixation sur le guidage spécifique du client
  • Diamètre 25, 32, 40, 63 mm
  • Course 100 ... 2000 mm
  • Force 295 ... 1870 N
  • Vitesse max. 3 m/s
  • Répétabilité avec contrôleur de position CPX-CMAX +/- 0,2 … 0,8 mm.