Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

EXCM

Résultats: 1
Imprimer
Systèmes de manipulation > Systèmes cartésiens > Portiques bidimensionnels 2D
  • Portique compact
  • Commande électrique
  • Course X : max. 2 000 mm
  • Course Y : max. 1 000 mm
  • Packs d'actionneurs et de contrôleurs idéalement ajustés
  • Charge nominale 0 à 4 kg max.