Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

L'efficacité énergétique : Coupure d'énergie

Résultats: 3
Imprimer
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Robinets d'arrêt à commande électrique MS-EE
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 2600 … 7000 l/min.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Classic
  • Commande électrique
  • Tailles MINI, MIDI, MAXI
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, également disponible en filetage NPT
  • Pression 2,5 ... 16 bar
  • Débit 1000 ... 65000 l/min
  • Tension 24 V CC, 110, 230 V CA
  • Distributeur 3/2, normalement fermé
 
Distributeurs > Clapets > Robinet à boisseau sphérique et robinet d'arrêt
  • Raccord de G 1/4 à G1 1/2
  • Connecteur 4, 6 mm
  • Passage de 148 à 84 000 l/min
  • Robinet d’arrêt.