Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Wartungsgeräte Baureihe MS

Résultats: 2
Imprimer
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement
Programme standard
  • Taille 4, 6, 9
  • Raccordement G1/8 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 livrable avec filetage NPT
  • Pression 0,3... 12 bar
  • Débit 550 ... 14000 l/min
  • Manomètre en bar, psi, MPa
  • Finesse du filtre 0,01... 40 µm
  • Purge des condensats
    • Manuelle
    • Semi-automatique
    • Automatique
  • Cuve plastique avec protection plastique
  • Cuve métallique
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche
  • Lubrificateur proportionnel
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Distributeurs de mise en pression progressive et d'échappement rapide MS-SV
  • Jusqu'au niveau de performance PL e
  • Taille 6
  • Raccord G1/2, également disponible avec filetage NPT
  • Pression 3,5 ... 10 bar
  • Débit 4300 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Pilotage
  • Commande électrique
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • distributeur 3/2 NF
  • Silencieux
  • Sens du débit
    • de gauche à droite
    • de droite à gauche