|
Terminaux de distributeurs
>
Terminaux de distributeurs universels
|
Nouveauté 7/2018 : Embases de largeurs 10 et 20 pour clapets anti-retour
|
- Débit 360… 700 l/min
- Largeur 10, 20 mm
- Variabilité : Pression d'alimentation flexible, zones de pression variables, alimentation supplémentaire à n'importe quel emplacement
- Pilotage de distributeurs en série, jusqu'à 34 emplacements de distributeurs ou 128 bobines
- Ouvert pour PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
- Pression -0,9… 10 bar
- Indice de protection IP65
- E/S électriques, CPI, connexions bus de terrain et AS-interface via terminal électrique modulaire type CPX.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capteurs
>
Boîtiers capteurs
|
|
- Interface d'actionneur selon Namur VDI/VDE 3845
- Assemblage et raccordement rapide et facile
- Commutation par électrodistributeur intégré
- DAPZ-SB-I-... avec AS-interface.
|
|
|
|
Capteurs
>
Boîtiers capteurs
|
|
- Boîtier capteur analogique
- Pour surveillance de la position de l'actionneur quart-de-tour
- Signal de sortie 4 ... 20 mA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Distributeurs
>
Vannes de process et fluidiques à commande électrique
|
|
- Raccordement 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
- Filetage G ou filetage NPT
- Plage de pression 0,5,,, 40 bar
- Commande électrique
- Tension 24 V CC, 110 V CA, 230 V CA
- Vanne d'arrêt 2/2 (NF)
- Matériau du joint NBR, FKM
- Pour la commande de fluides et gaz en circuits ouverts.
|
|
|
|
Distributeurs
>
Vannes de process et fluidiques à commande électrique
|
|
- Raccord 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
- Filetage G
- pression de service 0… 10 bar
- Pression nominale 40 bar
- Commande électrique
- Tension 24 VCC, 110 VCA, 230 VCA
- Distributeur à diaphragme 2/2 (NF), à commande forcée
- Matériau de joint NBR, EPDM, FKM
- Adapté aux applications fermées comme les systèmes de refroidissement ou de remplissage.
|
|
|
|