Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

L'efficacité énergétique : Using air-saving circuits

Résultats: 2
Imprimer
Technique du vide > Venturis
  • Maintenance préventive
  • Génération et surveillance du vide compacte dans une seule unité avec affichage
  • Diamètre nominal 0,45… 2,0 mm
  • Raccord
    • Raccord enfichable QS6, QS8
  • Electrodistributeur de vide IN/OUT
  • Electrodistributeur pour impulsion d'éjection
  • Capteurs de vide intégrés.
 
Technique du vide > Classic
  • Génération de vide compacte en une seule unité
  • Diamètre nominal 0,45 ... 3,0 mm
  • Raccord M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Electrodistributeur de vide MARCHE/ARRET
  • Electrodistributeur, impulsion d’éjection
  • Silencieux intégré
  • Filtre incorporé avec affichage de la pollution.