Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Composants compatibles pour le DFPD

Résultats: 11
Imprimer
Automatisation de process > Boîtiers capteurs
Programme standard
  • Principe de mesure électromagnétique ou par contact Reed
  • Circuit va-et-vient fonction élément de commutation, 1 pôle (SPDT)
  • Pour CC et CA
  • Adaptateur de montage pré-monté
  • Presse-étoupe et bouchons d'obturation livrés de série
 
Automatisation de process > Boîtiers capteurs
  • Principe de mesure électromagnétique, intuitif ou par contact Reed
  • Circuit va-et-vient fonction élément de commutation, 1 pôle (SPDT) et 2 pôles (DPDT)
  • Sorties de commutation PNP, NPN, 2 fils DC, NAMUR
  • Pour CC et CA
  • Adaptateur de montage pré-monté
  • Convient pour une utilisation dans des atmosphères explosibles
 
Automatisation de process > Boîtiers capteurs
  • Inductive measurement principle with dual sensor
  • Switching component function N/O contact, in the case of AS-Interface switchable N/C - N/O contact
  • Operating voltage 6 ... 60 V DC
  • Direct mounting on quarter turn actuators to VDI/VDE 3845
 
Automatisation de process > Positionneur
Programme standard
  • Positionneur pour actionneurs semi-rotatifs double-effet pour la commande de distributeurs d'arrêt ou de vannes à boisseau sphérique dans l'industrie du process.
 
Automatisation de process > Distributeurs de commande
Programme standard
  • Toutes les bobines peuvent être utilisées sur un tube d'ancrage
  • Raccord G1/4, NPT1/4
  • Débit 900 ...1 000 l/min
  • Tension 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Brochage Namur selon VDE/VDI 3845
  • Actionnement électrique, pré-piloté
  • Rappel par ressort mécanique
  • Nombreux systèmes d'aimants Ex, CEI Ex, FM EX
  • Convertible de type 5/2 à type 3/2
 
Automatisation de process > Distributeurs de commande
  • Air de pilotage interne/externe réversible via le sélecteur de circuit interne
  • Fonction de distributeur 3/2, 5/2 monostable et bistable
  • Raccordement G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 et Namur
  • Tension 24, 110, 230 V CC, UC
  • Protection contre les explosions EX me et EX ia, ATEX
  • Robuste et résistant anti-corrosion grâce à la surface anodisé
 
Automatisation de process > Distributeurs de commande
  • Raccord G1/4, G1/4, NPT1/4 et Namur
  • Tension 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protection contre l'explosion EX me et EX d, ATEX
  • Robuste et résistant à la corrosion grâce à la surface anodisée
  • Certificat SIL pour applications de fermeture d'urgence.
 
Automatisation de process > Vannes et robinets à boisseau sphérique
  • Raccordement Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Débit 2000 ... 23500 l/min
  • plan de pose selon ISO 5211
  • Commande mécanique
  • Conception résistant à la corrosion et aux acides
  • Robinet à boisseau sphérique 2 voies
 
Automatisation de process > Vannes et robinets à boisseau sphérique
  • Taille DN15 … DN100
  • Débit 19,4 … 1414 m³/h
  • Plan de perçage selon ISO 5211
  • Certification ATEX
 
Automatisation de process > Vannes et robinets à boisseau sphérique
  • Raccord Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Passage de 75 à 895 l/min
  • Plan de pose des brides selon ISO 5211
  • Exécutions anticorrosion et résistantes aux acides.
 
Automatisation de process > Vannes et robinets à boisseau sphérique
  • Raccordement Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Débit 100 ... 8900 l/min
  • Commande électrique et pneumatique
  • Robinet à boisseau sphérique
  • Plan de pose Namur, VDI/VDE 3845
  • Conception résistant à la corrosion et aux acides
  • Distributeur de mise en circuit 2 voies