Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

L'efficacité énergétique : Réduire les longueurs de tuyaux

Résultats: 3
Imprimer
Technique du vide > Venturis
  • Diamètre nominal 0,7 ... 1,4 mm
  • Raccord M7, G 1/8, G 1/4
  • Electrodistributeur de vide MARCHE/ARRET
  • Electrodistributeur, impulsion d’éjection.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Distributeurs > Modules de distributeurs normalisés
  • Raccordement en G1/8, ISO, taille 18 mm (02); en G1/4, ISO taille 26 mm (01), ISO taille 42 mm (1), ISO taille 52 mm (2)
  • Débit 500 ... 2900 l/min
  • Tension 24 V CC, 110 V CA
  • Distributeur pour embase
  • Commande électrique, avec pré-pilote
  • Embases pour terminal
  • Plaques de régulateur de pression
  • Plaques de limiteurs de débit
  • Plaques d'isolement vertical
  • Plaques d'alimentation verticale
  • Plaques de renvoi d'angle 90°
  • Embases individuelles.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Distributeurs > Modules de distributeurs universels
  • Largeur 12 mm
  • Débit de 400 l/min
  • Raccord de connexion 4, 6 mm
  • Tension 24 V CC
  • Pression 2,8 … 8 bar
  • Classe de protection IP 65
  • Distributeurs pour montage en embase
    • Commutation électrique, pilotage, ressort penumatique