Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultats: 1
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs spécifiques aux applications
  • Graisse NSF H1, matériaux conformes FDA
  • Classe de protection IP69K, système d'étanchéité redondant
  • Clean Dessign : facile à nettoyer
  • Distributeurs 2x 2/2, 2x 3/2, 5/2 monostable, 5/2 bistable, 5/3
  • Débit nominal normal 450 ... 760 l/min
  • Largeur du distributeur 14 mm
  • 2... 32 emplacements de distributeurs, 2… 32 bobines
  • Modulaire, avec emplacements de distributeursà pas fixe
  • Connexion multipôle, connexion bus de terrain I-Port/IO-Link
  • Indice de protection IP65, IP67, IP69K