Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Wafer production

Résultats: 10
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
Programme standard
  • Technique proportionnelle
  • Diagnostic pratique intégré, grâce à la liaison en série
  • Jusqu'à 8 zones de tension
  • Contrôlé via bus de terrain ou bloc de commande
  • 64 emplacements de distributeur max./128 bobines max.
    • Entrées/sorties numériques
    • Entrées/sorties analogiques
    • Paramétrage des entrées et des sorties
    • Système de diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive.
 
Terminaux de distributeurs > Periphériques électriques
Programme standard
  • Intégration de fonctions complète avec modules technologiques
  • Variantes d'installation
    • Autonome en tant qu'E/S distante
    • Avec terminal de distributeurs VTSA-F
    • Avec terminal de distributeurs VTSA
    • Avec terminal de distributeurs MPA-L
    • Avec terminal de distributeurs MPA-S
  • Modules d'E/S
    • Numérique
    • Analogique
  • Automate CODESYS en option
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Taille 70, 80, 120, 185
  • Course 50 ... 3 000 mm
  • Force 300 ... 3 000 N.
 
Moteurs et contrôleurs > Servo moteurs
  • Taille 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Couple 1 ... 120 Nm
  • Tension 360 ... 565 V CC
  • Courant nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Câble moteur compatible
  • Bride de moteur compatible.
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
Programme standard
  • Le vérin universel
  • Profilé standard avec deux rainures de capteur
  • De nombreuses variantes
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 2 800 mm
  • Force 483 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Distributeurs > Distributeurs proportionnels
  • Egalement disponible sur le terminal de distributeurs MPA-S
  • Raccord G1/8, G1/4, G1/2
  • Débit 380 ... 7 000 l/min
  • Manodétendeur proportionnel 3 voies
  • 3 positions de réglage au choix (rapide, universel, précis)
  • Ecran disponible en option
 
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement
Programme standard
  • Taille 4, 6, 9
  • Raccordement G1/8 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 livrable avec filetage NPT
  • Pression 0,3... 12 bar
  • Débit 550 ... 14000 l/min
  • Manomètre en bar, psi, MPa
  • Finesse du filtre 0,01... 40 µm
  • Purge des condensats
    • Manuelle
    • Semi-automatique
    • Automatique
  • Cuve plastique avec protection plastique
  • Cuve métallique
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche
  • Lubrificateur proportionnel
 
Conditionnement de l'air comprimé > Amplificateurs de pression
  • Surpresseur
  • Ratio de pression 1:2
  • Raccordement pneumatique G1/4, G3/8, G1/2
  • Pression d'alimentation 2 ... 10 bar
  • Pression de sortie 4 ... 16 bar
  • Débit 300 ... 3000 Nl/min
  • Température ambiante +5 … +60°C.
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins cylindriques
Programme standard
  • Amortissement de fin de course auto-ajusté
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 19 ... 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
  • Flasque de fixation
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
  • Taille 18, 25, 40, 63
  • Course 100 ... 2 000 mm
  • Force 140 1 600 N
  • Vitesse 0,2 ... 1,2 m/s
  • Répétabilité 0,02 mm