Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Wire Bonding

Résultats: 13
Imprimer
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • De la série VG
  • Raccord M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Débit 90 ... 1380 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –5 ... +60 °C
  • Tension 5, 12, 24 V DC
  • Distributeurs à raccordement direct, distributeur à raccordement semi-direct, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Conditionnement de l'air comprimé > Détendeurs > Composants individuels
Programme standard
  • Option : verrouillable
  • Raccord G1/8, G1/4, pour embase diamètre 7 mm
  • Pression 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,05 ... 4 bar, 0,1 ... 6 bar, 0,1 ... 10 bar
  • Débit 240 ... 2 300 l/min
  • Hystérésis de pression max. 0,02 bar
  • Sans manomètre.
 
Autres équipements pneumatiques > Accumulateurs
  • Volume : 0,1 … 20 l
  • Matériau : Acier inoxydable fortement allié
  • équivalent au AD 2000.
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
  • Système mécanique avec moteur fixe
  • Taille 16, 25, 40
  • Course 50 ... 400 mm
  • Force 50 ... 650 N
  • Vis à billes avec tige antirotation
 
Moteurs et contrôleurs > Contrôleur > Contrôleur pour les moteurs pas à pas
Programme standard
  • Forme compacte
  • Tension 24 V CC
  • Courant nominal 5 A
  • Micropas, 12 800 pas/tour
  • contrôleur en boucle fermée pour moteurs pas à pas
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins sans tige > Accouplement mécanique
Programme standard
  • 100% interchangeable avec l'actionneur linéaire DGP
  • Design compact
  • Diamètre 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Course 1 …8 500 mm
  • Force 153 … 3 016 N
  • Détection de position
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
  • Taille 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diamètre 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Longueur de course 10 ... 200 mm
  • Force 17 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe / réglable
  • Guidage par cages à billes.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
  • Taille 10 ... 25
  • Course 10 ... 200 mm
  • Force 68 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage par cage à bille.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à colonnes de guidage
Programme standard
  • Diamètres 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Longueur de course 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage à palier lisse
  • Guidage à billes
  • Versions disponibles.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à colonnes de guidage
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 10 … 400 mm
  • Force 51 … 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable
  • Guidage à palier lisse
  • Guidage à recirculation de billes
  • Variantes disponibles
  • Filetage NPT.
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins cylindriques selon ISO 6432
Programme standard
  • Amortissement de fin de course auto-ajusté
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 19 ... 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
  • Flasque de fixation
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
Programme standard
  • Le vérin universel
  • Profilé standard avec deux rainures de capteur
  • De nombreuses variantes
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 2 800 mm
  • Force 483 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Conditionnement de l'air comprimé > Classic
  • Taille MINI, MIDI, MAXI
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 550... 6000 l/min
  • Plage de réglage de pression 0,5… 12 bar
  • Finesse de filtration 40 µ
  • Lubrificateur proportionnel