Produits
Actionneurs pneumatiques
Vérins à tige de piston
Vérins sans tige
Vérins oscillants
Vérins tandem, haute force et multi-position
Actionneurs avec guidage
Vérins bloqueurs
Vérins de serrage
Actionneurs à soufflets ou à membranes
Plateaux à indexation
Actionneurs pour l'industrie du process
Amortisseurs
Classic
Equipements de vérin/Accessoires pour actionneurs
 
 

Nouveautés: Actionneurs pneumatiques

Résultats: 6
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
Programme standard
Nouveauté 11/2018
  • Diamètres 6, 10 mm
  • Longueur de course 5, 10 mm
  • Force 9,4 ... 47 N
  • A double effet, pressage simple effet
  • Sans amortissement
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins sans tige > Accouplement mécanique
Nouveauté 11/2018
  • Options de guidage
    • Version de base
    • Guidage à billes
  • Diamètres 20, 25, 32, 40 mm
  • Longueur de course 50 ... 1 000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Détection de position
  • Amortissement pneumatique, auto-ajusté des deux côtés
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
Nouveauté 11/2018
  • Tailles 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Longueur de course 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage à billes/guidage par cage à bille
  • (pour tailles 20, 25)
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin en acier inoxydable
Nouveauté 7/2018 : Autres courses standard en stock
  • Diamètre 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 … 500 mm
  • Force 51 … 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Equipements de vérin/Accessoires pour actionneurs > Equipements de tige de piston
Nouveauté 7/2018 : Autres versions

 

 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
Nouveauté 4/2018
  • Montage simple grâce aux nombreuses interfaces de fixation
  • Diamètre 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Course 5 ... 50 mm
  • Force 9 ... 483 N
  • à double effet, à simple effet
  • détection de position
  • amortissement fixe