Produits
Actionneurs électriques
Actionneurs linéaires et chariots
Vérins oscillants
Vérins bloqueurs
Module de manipulation électrique
Accessoires pour actionneurs électriques
 
 

Nouveautés: Actionneurs électriques

Résultats: 6
Imprimer
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Nouveauté 11/2018
  • Optimisé pour les applications verticales
    • Grande rigidité due à un principe de conception innovant
  • Tailles 60, 70, 90, 110
  • Longueur de course max. 2000 mm
  • Force 300 ... 2500 N
  • Guidage à circulation de billes
 
Actionneurs électriques > Module de manipulation électrique
Nouveauté 7/2018
  • Taille 40
  • Couple moteur max. 0,3 Nm
  • Course totale 10 mm
  • Course par mors de pince 0 ... 5 mm
  • Angle de rotation infini
 
Actionneurs électriques > Actionneurs linéaires et chariots
Programme standard
Nouveauté 4/2018
  • Taille 45, 60, 80
  • Course max. 2 000 mm
  • Force 75 ... 250 N
  • Guidage à billes intégré
 
Actionneurs électriques > Vérins bloqueurs
Nouveauté 4/2018
  • Taille 20, 50, 100
  • Masse maximale à arrêter 20, 50, 100 kg
  • Détection de position grâce aux capteurs intégrés
  • Amortissement réglable, peu de maintenance requise
  • Témoin d'état à LED
 
Actionneurs électriques > Accessoires pour actionneurs électriques > Guidages linéaires
Programme standard
Nouveauté 4/2018
  • Taille 32, 45, 60, 80
  • Course 100 ... 2 000 mm
  • Guidage à billes
  • Pour axe d'entraînement ELGC
 
Actionneurs électriques > Accessoires pour actionneurs électriques > Eléments de fixation additionnels
Programme standard
Nouveauté 4/2018 : autres versions
  • Kits de vis pour les actionneurs linéaires EGC
  • Filetage : M5, M6, M8